Pick-by-Light zrychluje manuální logistiku o více než 60 procent
Jak světelně řízený systém výrazně urychluje procesy třídění a vychystávání a výrazně snižuje chybovost
Společnost Sioen Apparel je specialistou na technické textilie a ochranné oděvy a vyvíjí, vyrábí a prodává příze, tkaniny, netkané textilie, textilie a oděvy pro různé aplikace po celém světě. Za účelem optimalizace procesů příjmu a výdeje zboží ve svém distribučním centru v belgickém Mouscronu zavedla společnost Sioen vysoce výkonný systém řízení skladu v kombinaci s řešením pick-to-light založeným na optických senzorech řady PTL110 od partnera společnosti Turck, společnosti Banner Engineering, a I/O modulech TBEN IP67 společnosti Turck. Díky použití kaskádových zobrazovacích modulů s volitelným dotykovým tlačítkem a optickým senzorem se výrazně snížila chybovost a výrazně se zrychlily procesy třídění a vychystávání.
Každý, kdo pracuje v náročném a potenciálně nebezpečném prostředí, potřebuje kvalitní ochranný oděv, který chrání před zraněním nebo nehodou. Belgická společnost Sioen se specializuje na technické textilie a ochranné pracovní oděvy a vyrábí více než tři miliony kusů ochranných oděvů ve 22 závodech ve 20 zemích světa. V Mouscronu provozuje tato rodinná společnost kromě čtyř výrobních závodů také velké expediční a distribuční centrum. Oděvy vyrobené po celém světě se zde zpracovávají, skladují a kompletují, aby mohly být rychle a efektivně odeslány zákazníkům.
Dříve se procesy příjmu a odesílání zboží prováděly převážně ručně. Po dodání byly palety převezeny ke spolupracovníkovi, který naskenoval jednotlivé kartony a umístil je na definované paletové pozice. Zpracování jednoho kamionu trvalo čtyřem až pěti spolupracovníkům přibližně pět hodin.
Spolupracovník v oblasti expedice dostával pro každého zákazníka picklist a procházel sklady, aby zboží vyzvedl. "To samozřejmě nebyl efektivní způsob práce," vzpomíná Filiep Vanwymelbeke, vedoucí logistiky ve společnosti Sioen Apparel. "Hledali jsme proto systém, který by zvládl úkoly jak příchozí, tak i odchozí logistiky." Nakonec jsme pro vyřešení tohoto problému implementovali výkonný systém řízení skladu (WMS) v kombinaci s bezchybným řešením pick-to-light založeným na řadě PTL110 optických senzorů partnera společnosti Turck, společnosti Banner Engineering.
Příjem zboží: Pick-to-light jako tvůrce hry
V oblasti příjmu zboží zaměstnanci zvedají kartony z palet na pásový dopravník. Skener automaticky zachytí etikety na kartonech, které jimi procházejí. V závislosti na etiketě jsou pak přesměrovány na jeden ze šesti dopravníkových pásů. Jakmile pracovník na konci dopravníkového pásu naskenuje dodaný karton, systém WMS okamžitě prostřednictvím systému pick-to-light označí, na kterou paletu musí být umístěn. Spolupracovník umístí karton na příslušnou paletu a potvrdí akci dotykovým tlačítkem zařízení PTL110 umístěného nad paletou.
Systém pick-to-light poskytuje několik signálních stavů. Když je například paleta kompletní a lze ji odebrat, rozsvítí se LED dioda zařízení PTL110 modře.
Výdej: spolehlivá konsolidace objednávek
Na výstupním dopravníku se sbíhají dva proudy zboží: Kartony se standardním obsahem a kartony se směsí různého zboží. Pracovník naskenuje karton, načež systém WMS určí paletu, na kterou má být umístěn. Zařízení PTL110 indikují správné umístění palety pomocí jednoduchých barevných signálů. "S tímto způsobem práce jsme velmi spokojeni," říká Vanwymelbeke. "Přemýšlíme o zdvojnásobení počtu zařízení PTL110 v oblasti odchozích zásilek, abychom mohli obsloužit ještě více zákazníků a dopravců najednou."
Multiprotokolový I/O modul zajišťuje spolehlivý provoz
Komunikace zařízení PTL110 se systémem WMS je pro optimální fungování řešení klíčová. Všechna zařízení PTL110 jsou k tomuto účelu připojena prostřednictvím multiprotokolových I/O modulů TBEN-S společnosti Turck. Tyto robustní moduly s krytím IP67 lze namontovat přímo na dopravníkové lince bez rozváděče a jsou standardně vybaveny webovým softwarem ARGEE Field Logic Controller.
Komunikaci s WMS lze snadno konfigurovat pomocí PickIQ. Pracovníci IT zákazníka k tomu nepotřebují žádné speciální znalosti automatizačního softwaru.
Míra chybovosti snížena na nulu
Univerzálnost zařízení PTL110 se projevuje jejich použitím v příchozích i odchozích systémech. Vynikají rychlou dobou odezvy a flexibilními možnostmi instalace, které umožňují snadné přizpůsobení a rozšíření systému. Konektory M12 umožňují rychlou a bezpečnou instalaci více zařízení.
"Chybovost příchozích zařízení klesla prakticky na nulu," poznamenává Vanwymelbeke. "Tam, kde dříve trvalo odbavení jednoho kamionu pěti spolupracovníkům až pět hodin, jej nyní odbaví tři spolupracovníci za dvě až tři hodiny. To odpovídá časové úspoře až 16 hodin na jeden kamion denně. Tímto způsobem můžeme naše zaměstnance využít pro jiné úkoly."
Další informace
- Automobilový průmysl
- Chytrý kabel zabraňuje výpadkům stroje
- Indukční vazba zajišťuje přesný posuv materiálu
- Řízení montáží s přímým připojením MES
- Detekce karoserie v automobilové výrobě
- Spolehlivá detekce výrobních palet ve výrobě automobilů
- Bezchybné zpracování objednávek JIS pro nárazníky
- Laserový senzor detekuje lesklé plechové válce při výrobě baterií
- Režim RFID bus zajišťuje kvalitu lithium-iontových baterií
- Měření hladiny v ponorné lakovací lince
- Kontrola hladiny v centrálním mazacím systému
- Zajištění kvality lepicího robota
- Snímač úhlu náklonu urychluje vyrovnání plošiny
- Řízení motoru s monitorováním stavu
- Hybridní modul IP67 zpracovává bezpečnostní signály
- Decentralizovaná kontrola chladicí stanice
- Robotické svařovací buňky propojené Ethernetem
- Monitorování chladícího obvodu na svařovacích svorkách
- Sledování průtoku v bubnových myčkách
- Měření tloušťky plechu
- Sledování stavu motorů
- Hlídání hladiny v cloudu
- Lisovna – Identifikace nástrojů
- Karosárna
- Lakovna – Identifikace vozíku
- Závěrečná montáž
- Hnací ústrojí
- Zabezpečení prostoru pro robotické buňky
- Detekce jednotlivých výrobků pomocí UHF RFID
- Dodávka chladicí emulze ve strojních nástrojích
- Lisovna – Řízení hydraulického tlaku
- Měření procesního tlaku na nůžkových zvedácích
- Inspekce svařovacích hrotů v automobilovém průmyslu
- Svařovací stance s ručním zakládáním
- Detekce černých součástí na černých dveřích
- Detekce střešního okna automobilu
- Detekce z velké vzdálenosti při výrobě automobilu
- Detekce gumové podložky na bloku motoru
- Detekce správné pozice bloku motoru
- Detekce elektrovozidel
- Detekce vozidel v automatické myčce
- ÚSPĚŠNÉ APLIKACE
- Modulární zařízení pro flexibilní a efektivní výrobu
- Laser Sensor Detects Black Bumpers in Assembly Cell
- Decentralizovaná bezpečnostní technologie pro modulární výrobu [EN]
- Modulární dopravníkový systém
- RFID and I/O modules for Safe Tool Changes
- RFID Guides AGV in Suspension Production
- Výroba tlumičů využívá rozdělovače IO-Link
- Identifikace nosiče obrobků při výrobě větracího systému
- Detekce přivařených matic
- Sledování pomocí RFID
- RFID v motorárně
- Výroba nárazníků s identifikací
- Řešení pro lakovnu
- Senzory do svařoven a na montážní linky
- Úhlové senzory pro montážní systémy
- Identifikace nástrojů
- Pick-to-Light pro montáž
- RFID identifikace vstřikovacích trysek
- RFID v karosárně
- IO-Link ulehčuje výrobu různých převodovek
- Chemický průmysl
- I/O systém excom umožňuje bezpečné zkapalňování vodíku
- Decentralizovaná automatizace v Ex prostředí
- RFID kontrola trubkových spojení v Ex oblasti
- Přivedení signálů do velínu pomocí ethernetu
- Automatizace modulárních zařízení v prostředí s nebezpečím výbuchu využívající ethernet
- Oddělení signálů v modulárních buňkách v Ex prostředí
- Detekce ježků
- Vzdálené I/O rozhraní
- Snadné připojení polní instrumentace
- Zpracování signálu pomocí systémových I/O v rozvaděči
- Oddělení a zpracování signálu v řídícím rozvaděči
- Identifikace připojení hadic
- Efektivní monitorování stavu rozvaděčů
- Monitorování čtvrtotáčkového aktuátoru
- Plánování a montáž systémových řešení
- Úspěšné aplikace
- Záznam naplnění sila v reálném čase díky technologii Sensor-to-Cloud
- Efektivní chlazení průmyslových pecí pomocí snímačů průtoku FS+ společnosti Turck
- I/O System Excom Creates Space in the I&C Rooms
- RFID v zóně 2 a 22
- Efektivní řízení testování
- Jiskrově bezpečná komunikace
- Společný systém řízení procesu
- Vzdálené vstupy/výstupy v prostředí s nebezpečím výbuchu
- Poloha dvojitého ventilu
- Flexibilita díky sběrnici
- Asset Management se vzdálenými vstupy/výstupy
- Correct Positioning with RFID in Carbid Production
- Fast conversion in restricted space
- Energetický průmysl
- Systém RFID identifikuje nosiče solárních článků
- Decentralizovaný I/O systém pro nebezpečné oblasti na čerpacích stanicích H2
- Decentralizované řešení I/O v Ex zóně pro čerpací stanici H2
- I/O modul usnadňuje nastavení a mobilní použití zkušebního stanoviště palivových článků
- Polohování rotoru větrné elektrárny
- I/O v IP67 při těžbě uhlí
- UHF RFID Identifies Switch Gear
- Vzdálené I/O v bioplynové stanici
- Potravinářský průmysl
- Sledování pomocí RFID snižuje plýtvání potravinami při výrobě zmrzliny
- Senzor monitorování stavu automatizuje ovládání klimatizace
- Kontrola stavu rozvaděčů
- Sledování prostředí ve skladovacích prostorách
- Hlídání tloušťky těsta při válcování
- Identifikace nádob na potraviny
- Kontrola nádob
- Detekce polohy ventilu
- Detekce potrubních kolen
- Identifikace forem na čokoládu
- Úspěšné aplikace
- Cloudová údržba parních generátorů
- Podpora RFID umožňuje sledování a dohledávání ve výrobě potravin
- Obilný mlýn
- Decentralizované řídicí moduly v chladírně
- Sledovatelnost výroby v závodě na zpracování masa pomocí RFID
- Bezkontaktní rotační senzor ve výrobě brambor
- UHF RFID v distribučním centru na potraviny
- RFID pro výrobu čokolády
- Vstupy/výstupy pro potravinářské zařízení
- Vzdálené vstupy/výstupy pro lihovar
- RFID a tlakové nádoby
- Přehledná výroba čokolády
- Napájecí zdroje v IP67 pro dopravníky
- Identifikace ve skladu potravin
- Detekce lahví pomocí kamery
- Detekce chlazené snídaně na vícepruhovém dopravníku
- Logistika
- Decentralizované řízení dopravníkových modulů
- Sledování pytlů Big Bag pomocí RFID
- Detekce vzdálenosti u kontejnerových jeřábů
- Řízení přístupu do chráněných oblastí
- Decentralizovaný muting elektricky citlivých ochranných zařízení
- Blokové I/O moduly ovládají válečkové dopravníkové moduly
- Kontrola nádob
- Rychlá detekce tagů ve skladových branách
- Detekce jednotlivých výrobků pomocí UHF RFID
- Prediktivní údržba na dopravníkových pásech
- Detekce přepravních kontejnerů
- Detekce hladiny v nádobách
- Identifikace kryokontejnerů
- Identifikace mobilních kontejnerů pomocí ručních zařízení
- Identifikace nádob na potraviny
- Tier 1 – Identifikace nárazníku
- Sledování stavu ve skladovacích prostorách
- Ochrana proti kolizi na kontejnerových nakladačích
- Úspěšné aplikace
- Efektivní navigace nákladních vozidel v omezeném manévrovacím prostoru
- Udržitelné sledování RTI díky RFID
- Řešení RFID pro bezchybnou logistiku materiálu
- RFID s režimem HF bus usnadňuje skladování osiva
- Pick-by-Light zrychluje manuální logistiku o více než 60 procent
- Řešení Pick-by-light usnadňuje montážní procesy
- RFID umožňuje bezobslužný obchod na velké stavbě
- I/O a bezpečnostní moduly zvyšují propustnost v intralogistice
- Sledování zásilek surovin
- Řešení sledování na bázi RFID pro minimalizaci chyb při nakládání
- Sledování příchozího a odchozího materiálu pomocí RFID
- Decentralizované UHF RFID řešení
- Bezkontaktní rotační senzor ve výrobě brambor
- Decentralizované řídicí moduly v chladírně
- Řízení rychlosti pomocí radarového senzoru QT50
- Napájecí zdroje v IP67 pro dopravníky
- Modulární dopravníkový systém
- RFID řešení pro sklad
- RFID Guides AGV in Suspension Production
- RFID identifikuje léčiva
- UHF RFID v distribučním centru na potraviny
- Autonomní parkovací asistence pro nákladní automobily
- Mobilní zařízení
- Detekce zvířat a objektů na kombajnu
- Senzor monitorování stavu automatizuje ovládání klimatizace
- Automatická kompenzace sklonu
- Distribuční kabely pro mobilní postřikovače
- Měření úhlu na postřikovači
- Sledování toku materiálu na kombajnu
- Určení úhlu ramene
- Osvětlení pracovního prostoru na požárních vozech
- Dvouosé měření náklonu na kombajnu
- Ochrana proti kolizi na kontejnerových nakladačích
- ÚSPĚŠNÉ APLIKACE
- Řešení RFID s chytrými vysokozdvižnými vozíky v automobilové výrobě
- Bezpečná údržba zavlažovacích a odvodňovacích čerpadel na dálku
- Řízení přístupu pomocí RFID systému
- Selektivní sklízeč chřestu
- Měření polohy pomocí RFID a rotačního snímače
- Regulace rychlosti pomocí radarového senzoru QT50R
- I/O moduly na super jachtě
- Enkodér bez opotřebování na bagrovací lodi
- I/O pro snížení prašnosti
- Chlazení měničů
- Rychlé rozpojení
- Automatizační řešení pro extrémní zimu
- Vzdálené vstupy/výstupy pro jeřáby
- Robustní zvedání těžkých kovů
- Snímání polohy vozíku horské dráhy
- Mobilní strojní zařízení
- Přesné nastavení výšky
- Snímání kritického úhlu
- Úhlový senzor detekuje plošinu
- Ropa a plyn
- Balící průmysl
- Decentralizovaná RFID kontrola balení
- Identifikace tiskových barevných kazet
- Spolehlivý provoz strojů
- Kontrola nádob
- Sledování víček na plnících linkách
- Sledování výměnných procesů
- Identifikace testovaných lahví
- Hlídání množství kávových zrn
- Detekce hladiny v nádobách
- Detekce přepravních kontejnerů
- Úspěšné aplikace
- Farmaceutický průmysl
- End-to-End sledování vzorků pomocí RFID
- RFID kontrola trubkových spojení v Ex oblasti
- Decentralizovaná kontrola balení
- Automate Modular Skids
- Farmaceutické výrobní moduly s decentralizovanou I/O technologií
- Oddělení signálů v modulárních buňkách v Ex prostředí
- Řízení ventilů
- Sledování čtvrtotáčky aktorů
- Detekce potrubních kolen
- Vzdálené I/O signály
- Plánování a konstrukce dopravníků
- Snadné připojení senzorů
- Identifikace kryokontejnerů
- Identification of Mobile Containers
- Identifikace mobilních kontejnerů pomocí ručních zařízení
- Identifikace hadicových přípojek pro prekurzory
- Identifikace připojení hadic v sterilních prostorech
- Identifikace připojení hadic v EX zóně 1
- Identifikace velkých pytlů a bioreaktorů
- Identification of Single-Use Applications
- Úspěšné aplikace
- Polovodičový průmysl
- Ověření elektronického značení
- Počítání integrovaných obvodů
- Kontrola dvou čárových kódů
- Kompaktní bezpečnostní řízení
- Zabezpečení malých přístupových bodů
- Detekce lepidla na sestavě desek plošných spojů
- Detailní inspekce mobilních elektronických zařízení
- Kontrola čipů v přepravních pouzdrech
- Přítomnost a orientace čipů umístěných v zásobnících
- Detekce pevných disků
- Multiproduktová světlem naváděná montážní stanice
- Indikace FOUP procesů
- Ochrana malých přístupových bodů
- Success Stories
Select Country
Turck worldwide