Produkty
TAS produkty
Zde jsou uvedeny všechny skupiny produktů, které lze spravovat, parametrizovat nebo konfigurovat pomocí TAS.
I/O systémy
Výhoda pro uživatele: Modulární sběrnicové I/O systémy přesně a efektivně mapují požadavky na signál každé aplikace.
I/O moduly
Výhoda pro uživatele: Blokové I/O moduly šetří čas a náklady díky jednoduchému a decentralizovanému zapojení.
TBEN-PLC – Kompaktní I/O modul s CODESYS 3 PLC
Výhody: decentralizovaná automatizace se snadnou integrací do řídicích úloh přímo na stroji nebo ve výrobě.
IO-Link produkty
User benefits: Fast device replacement, flexible and reliable application through comprehensive configuration and diagnostic options
Q300 – RFID UHF platforma s Ethernetem
Výhody: Snadná instalace a vysoká flexibilita – přímé připojení externích antén, volba polarizace antény, výstupní výkon až 2 W a napájení po ethernetu (PoE)
RFID čtecí/zapisovací hlavy (HF)
Výhody: Široká nabídka univerzálních a spolehlivých HF RFID zařízení pro náročné průmyslové aplikace zahrnuje zařízení pro Ex prostředí nebo aplikace v potravinářském průmyslu (Wash-down, IP69K) .
RFID rozhraní (HF/UHF)
Výhody: Souběžný provoz HF a UHF čtecích/zapisovacích hlav ve zcela těsných blokových modulech (IP67/IP69K) nebo modulárních systémech BL67 (IP67) nebo BL 20 (IP20)
- Témata & Technologie
Select Country
Turck worldwide