RFID
RFID řešení pro výrobu a logistku
Sledování příchozího i odchozího zboží celým procesem, automatické potvrzením zda byl při výrobě použitý plánovaný materiál i nástroje, nebo poskytování přístupového bodu pro zvýšenou bezpečnost. Právě pro takové úlohy se RFID technologie osvědčila jako automatická identifikační technologie (Auto-ID) v průmyslu 4.0. Technologie nabízí bezkontaktní přenos velkého množství informací i na velké vzdálenosti a snadné připojení na systémy vyšší úrovně od PLC do ERP.
BL ident společnosti Turck je kompletní modulární RFID systém vhodný pro průmyslové prostředí (klikněte pro zvětšení)
Volba správného frekvenčního pásma
HF technologie (13,56 MHz) je založená na magnetické komunikaci na krátké vzdálenosti a je důležitým tahounem digitalních výrobních procesů. Avšak, pokud jsou vyžadovány větší rozsahy nebo hromadné čtení 200 a více datových nosičů, měli by se uživatelé rozhodnout pro UHF technologii (865...928 MHz). Modulární RFID systém BL ident společnosti Turck umožňuje souběžný provoz čtecích/zapisovacích hlav v HF a UHF pásmu a díky stupni krytí IP67 ho lze nasadit přímo na stroj nebo výrobní linku. To umožňuje důslednou decentralizaci zpracování signálů přímo na stroji.
Přenos dat do řídicího systému
Komunikace v logistice a na výrobních linkách je dnes rozdělena hierarchicky do struktorovaných úrovní. RFID čtečky s ethernetovým rozhraním umožňují přímou výměnu informací se systémy vyšší úrovně jako jsou řídicí PLC, systémy SCADA, MES a ERP nebo Cloudové služby. Tím je viditelný pohyb zboží v reálném čase, detekované zboží je porovnáno s databází nebo je například automaticky vytvořena faktura v účetním softwaru.
Přístup a výměna dat pomocí OPC UA – globální a bezpečný komunikační standard (klikněte pro zvětšení)
IIoT aplikace pomocí OPC UA
Komunikační standard OPC UA není závislý na použité platformě a zjednodušuje integraci RFID řešení do PLC, MES, ERP nebo cloudových systémů. Se specifikací AutoID je možné zaměnit zařízení mezi automatickými identifikačními systémy různých výrobců. Společnost Turck hraje významnou roli ve vývoji standardu a má v portfóliu vlastní RFID rozhraní s OPC UA serverem. Pro bezpečnou komunikaci rozhraní nabízí smíšený provoz HF a UHF čtecích/zapisovacích hlav.
Video: Bezproblémová identifikace ve výrobě a interní logistice
Podívejte se na video jak RFID technologie společnosti Turck optimalizuje celý proces od příjmu zboží po jeho výdej.
RFID řešení: Bezproblémová identifikace ve výrobě a interní logistice
S integrátory a správným softwarem na zákaznické aplikace
Obzvláště v UHF projektech, se společnostem vyplatí know-how systémových integrátorů. Tito specialistou nejsou pouze mistry v parametrizaci čtecích/zapisovacích hlav, jako je například vyloučení rušení od dalších zařízeních, ale také převezmou instalaci softwaru (middleware). Pro systémy je to vlastně middleware, který činí informace datových nosičů použitelnými - filtrovám, přenosem nebo vizualizí podle potřeby.
Kompletní řešení pro procesy sledování a trasování
Společnost Turck od roku 2018 nabízí také kompletní RFID řešení na klíč díky své pobočce Turck Vilant Systems. Tento RFID specialista již realizoval více než 1.000 systémových RFID instalací v 35 zemích a zvyšuje efektivitu všech sledovaných procesů celého dodavatelského řetězce čtecími systémy, interně vyvinutým softwarem a místní servisní službou.
Více informací:
- Záznam webináře - RFID brány v logistice
- Whitepaper Report – Šest faktorů ke zvážení při výběru vhodného RFID UHF tagu
- Leták – RFID řešení pro automobilový průmysl
- Leták – RFID řešení pro potravinářský průmysl
- Leták – Identifikační řešení pro farmaceutický průmysl
- Leták - RFID řešení na míru pro výrobu, logistiku a více (Turck Vilant Systems)
- Leták - Modulární RFID system BL ident
- Leták – RFID UHF čtečka Q300 s Ethernetem
- Leták - Kompaktní RFID modul se serverem OPC UA
- Leták - Kompaktní RFID modul s I/O
- Leták – PD ident | PD20 ruční RFID čtečky
- Témata & Technologie
Select Country
Turck worldwide