RFID s režimem HF bus usnadňuje skladování osiva
Společnost KWS optimalizuje a zabezpečuje výrobu osiv pomocí řešení RFID společnosti Turck pro bezdrátovou identifikaci a monitorování teploty silážních boxů - včetně redundance Profinet S2
KWS Saat SE & Co. KGaA je světovou jedničkou na trhu s osivem cukrové řepy a dodává svým zákazníkům odrůdy osiva pro konvenční i ekologické zemědělství, které jsou speciálně přizpůsobeny jejich požadavkům. K tomu musí být osivo rozmnožováno a zpracováváno ve vhodných klimatických podmínkách. V tomto vysoce automatizovaném procesu zpracování osiva cukrové řepy zajišťuje řešení BL ident RFID společnosti Turck bezkontaktní přenos energie, adresních údajů a naměřených hodnot ze snímačů teploty uvnitř silážních boxů a zajišťuje vysokou dostupnost zařízení - také díky redundanci Profinet S2, kterou umožňují rozhraní RFID. Možnost automatického přiřazení adres a jedinečný režim HF bus společnosti Turck pro připojení až 32 zařízení HF pro čtení/zápis na jeden port zaručují rychlou instalaci, efektivní ukládání a snadnou výměnu zařízení při servisních úkonech.
Společnost KWS Saat SE & Co. je jedním z předních světových specialistů na osivo kukuřice, cukrové řepy a obilovin. KGaA používá nejmodernější metody šlechtění rostlin, aby zvýšila výnosy zemědělců a dále zlepšila odolnost rostlin vůči chorobám, škůdcům a abiotickému stresu. To vyžaduje, aby osivo bylo rozmnožováno a zpracováváno v kontrolovaných klimatických podmínkách a podle vysokých standardů kvality. V závodě na výrobu osiva cukrové řepy v Einbecku připravuje společnost KWS osivo cukrové řepy ve vysoce automatizovaném vícestupňovém procesu. Osivo je mezi jednotlivými kroky procesu plně automaticky přepravováno do boxů a skladováno v dynamickém vysokoregálovém systému. Teplota uvnitř skladovacích boxů musí být neustále a co nejpřesněji určována a monitorována, aby byla zajištěna kvalita osiva.
Vysoká dostupnost díky redundanci Profinet S2
Osivo musí splňovat určité požadavky, například pokud jde o odolnost vůči různým chorobám nebo suchu. Příslušná data se v systému vyměňují a zpracovávají mezi serverem a řídicí jednotkou. "Pokud by došlo ke ztrátě dat ze sila v důsledku výpadku řídicího systému, nebylo by již možné sledovat, které osivo je uloženo ve kterém boxu," říká Christian Fricke, vedoucí týmu technických inovací ve společnosti KWS. "V takovém případě by nezbylo nic jiného než osivo, které by nebylo možné identifikovat, zlikvidovat. U drahého produktu, který nelze v krátké době reprodukovat, to samozřejmě není žádoucí."
Požadovaný systém skladování proto musí zaručit maximální dostupnost a bezpečnost dat. Kompaktní rozhraní TBEN RFID společnosti Turck s redundancí systému Profinet S2 pro vysoce dostupné systémy tento požadavek splňují. Další výhoda: robustní rozhraní RFID s krytím IP67 lze namontovat přímo ve skladu bez ochranného krytu.
Bezdrátový přenos výkonu a měřených hodnot
Robot přebírá v procesu zpracování dynamické odebírání a umisťování krabic na příslušné místo v regálu. V důsledku předchozích zkušeností výrobního týmu se nové řešení zaměřilo na bezkontaktní přenos energie a signálu.
Řešení RFID od společnosti Turck poskytuje na dně každé krabice RFID datové nosiče s připojeným senzorovým prvkem, který měří teplotu uvnitř skladovací nádoby. Každé místo v regálu je vybaveno čtecím/zapisovacím zařízením RFID, které načte tag na krabici, jakmile je uložena. Čtecí/zapisovací zařízení napájí teplotní čidlo prostřednictvím napětí indukovaného v tagu. Tím se zcela eliminují nároky na údržbu, které by vyžadovalo řešení napájené z baterií.
Automatická identifikace skladovacích boxů s osivem pomocí RFID
Boxy jsou řízeny řídicím systémem dodavatele výškových regálů. Současně systém řízení procesů přijímá rezervační telegramy od řídicího systému. Technologie RFID umožňuje jednoznačné a úplné sledování všech boxů během přepravy a skladování. ID uložené na RFID tagu na dně krabice lze použít ke kontrole, zda se krabice nachází na správném místě v regálu. V případě jakýchkoli nesrovnalostí se provede odsouhlasení stavu zásob. Systém RFID tak poskytuje základ pro ověření informací z databáze.
Rychlé uvedení do provozu díky režimu HF bus
Režim HF bus umožňuje připojení až 32 čteček HF na jeden port. V aplikacích s mnoha pozicemi pro zápis a/nebo čtení to výrazně snižuje náročnost zapojení i náklady. Hodnoty teploty a ID se načítají cyklicky.
Výhody automatického adresování
Pokud je zařízení vadné a musí být vyměněno, TBEN zaznamená, které čtecí/zapisovací zařízení chybí. Pokud je připojen nový modul, je mu automaticky přiřazena adresa jeho předchůdce. Není již nutné ukládat předkonfigurovaná náhradní zařízení nebo provádět časově náročné adresování náhradních zařízení pro servisní úlohy.
Další informace
- Automobilový průmysl
- Chytrý kabel zabraňuje výpadkům stroje
- Indukční vazba zajišťuje přesný posuv materiálu
- Řízení montáží s přímým připojením MES
- Detekce karoserie v automobilové výrobě
- Spolehlivá detekce výrobních palet ve výrobě automobilů
- Bezchybné zpracování objednávek JIS pro nárazníky
- Laserový senzor detekuje lesklé plechové válce při výrobě baterií
- Režim RFID bus zajišťuje kvalitu lithium-iontových baterií
- Měření hladiny v ponorné lakovací lince
- Kontrola hladiny v centrálním mazacím systému
- Zajištění kvality lepicího robota
- Snímač úhlu náklonu urychluje vyrovnání plošiny
- Řízení motoru s monitorováním stavu
- Hybridní modul IP67 zpracovává bezpečnostní signály
- Decentralizovaná kontrola chladicí stanice
- Robotické svařovací buňky propojené Ethernetem
- Monitorování chladícího obvodu na svařovacích svorkách
- Sledování průtoku v bubnových myčkách
- Měření tloušťky plechu
- Sledování stavu motorů
- Hlídání hladiny v cloudu
- Lisovna – Identifikace nástrojů
- Karosárna
- Lakovna – Identifikace vozíku
- Závěrečná montáž
- Hnací ústrojí
- Zabezpečení prostoru pro robotické buňky
- Detekce jednotlivých výrobků pomocí UHF RFID
- Dodávka chladicí emulze ve strojních nástrojích
- Lisovna – Řízení hydraulického tlaku
- Měření procesního tlaku na nůžkových zvedácích
- Inspekce svařovacích hrotů v automobilovém průmyslu
- Svařovací stance s ručním zakládáním
- Detekce černých součástí na černých dveřích
- Detekce střešního okna automobilu
- Detekce z velké vzdálenosti při výrobě automobilu
- Detekce gumové podložky na bloku motoru
- Detekce správné pozice bloku motoru
- Detekce elektrovozidel
- Detekce vozidel v automatické myčce
- ÚSPĚŠNÉ APLIKACE
- Modulární zařízení pro flexibilní a efektivní výrobu
- Laser Sensor Detects Black Bumpers in Assembly Cell
- Decentralizovaná bezpečnostní technologie pro modulární výrobu [EN]
- Modulární dopravníkový systém
- RFID and I/O modules for Safe Tool Changes
- RFID Guides AGV in Suspension Production
- Výroba tlumičů využívá rozdělovače IO-Link
- Identifikace nosiče obrobků při výrobě větracího systému
- Detekce přivařených matic
- Sledování pomocí RFID
- RFID v motorárně
- Výroba nárazníků s identifikací
- Řešení pro lakovnu
- Senzory do svařoven a na montážní linky
- Úhlové senzory pro montážní systémy
- Identifikace nástrojů
- Pick-to-Light pro montáž
- RFID identifikace vstřikovacích trysek
- RFID v karosárně
- IO-Link ulehčuje výrobu různých převodovek
- Chemický průmysl
- I/O systém excom umožňuje bezpečné zkapalňování vodíku
- Decentralizovaná automatizace v Ex prostředí
- RFID kontrola trubkových spojení v Ex oblasti
- Přivedení signálů do velínu pomocí ethernetu
- Automatizace modulárních zařízení v prostředí s nebezpečím výbuchu využívající ethernet
- Oddělení signálů v modulárních buňkách v Ex prostředí
- Detekce ježků
- Vzdálené I/O rozhraní
- Snadné připojení polní instrumentace
- Zpracování signálu pomocí systémových I/O v rozvaděči
- Oddělení a zpracování signálu v řídícím rozvaděči
- Identifikace připojení hadic
- Efektivní monitorování stavu rozvaděčů
- Monitorování čtvrtotáčkového aktuátoru
- Plánování a montáž systémových řešení
- Úspěšné aplikace
- Záznam naplnění sila v reálném čase díky technologii Sensor-to-Cloud
- Efektivní chlazení průmyslových pecí pomocí snímačů průtoku FS+ společnosti Turck
- I/O System Excom Creates Space in the I&C Rooms
- RFID v zóně 2 a 22
- Efektivní řízení testování
- Jiskrově bezpečná komunikace
- Společný systém řízení procesu
- Vzdálené vstupy/výstupy v prostředí s nebezpečím výbuchu
- Poloha dvojitého ventilu
- Flexibilita díky sběrnici
- Asset Management se vzdálenými vstupy/výstupy
- Correct Positioning with RFID in Carbid Production
- Fast conversion in restricted space
- Energetický průmysl
- Systém RFID identifikuje nosiče solárních článků
- Decentralizovaný I/O systém pro nebezpečné oblasti na čerpacích stanicích H2
- Decentralizované řešení I/O v Ex zóně pro čerpací stanici H2
- I/O modul usnadňuje nastavení a mobilní použití zkušebního stanoviště palivových článků
- Polohování rotoru větrné elektrárny
- I/O v IP67 při těžbě uhlí
- UHF RFID Identifies Switch Gear
- Vzdálené I/O v bioplynové stanici
- Potravinářský průmysl
- Sledování pomocí RFID snižuje plýtvání potravinami při výrobě zmrzliny
- Senzor monitorování stavu automatizuje ovládání klimatizace
- Kontrola stavu rozvaděčů
- Sledování prostředí ve skladovacích prostorách
- Hlídání tloušťky těsta při válcování
- Identifikace nádob na potraviny
- Kontrola nádob
- Detekce polohy ventilu
- Detekce potrubních kolen
- Identifikace forem na čokoládu
- Úspěšné aplikace
- Cloudová údržba parních generátorů
- Podpora RFID umožňuje sledování a dohledávání ve výrobě potravin
- Obilný mlýn
- Decentralizované řídicí moduly v chladírně
- Sledovatelnost výroby v závodě na zpracování masa pomocí RFID
- Bezkontaktní rotační senzor ve výrobě brambor
- UHF RFID v distribučním centru na potraviny
- RFID pro výrobu čokolády
- Vstupy/výstupy pro potravinářské zařízení
- Vzdálené vstupy/výstupy pro lihovar
- RFID a tlakové nádoby
- Přehledná výroba čokolády
- Napájecí zdroje v IP67 pro dopravníky
- Identifikace ve skladu potravin
- Detekce lahví pomocí kamery
- Detekce chlazené snídaně na vícepruhovém dopravníku
- Logistika
- Decentralizované řízení dopravníkových modulů
- Sledování pytlů Big Bag pomocí RFID
- Detekce vzdálenosti u kontejnerových jeřábů
- Řízení přístupu do chráněných oblastí
- Decentralizovaný muting elektricky citlivých ochranných zařízení
- Blokové I/O moduly ovládají válečkové dopravníkové moduly
- Kontrola nádob
- Rychlá detekce tagů ve skladových branách
- Detekce jednotlivých výrobků pomocí UHF RFID
- Prediktivní údržba na dopravníkových pásech
- Detekce přepravních kontejnerů
- Detekce hladiny v nádobách
- Identifikace kryokontejnerů
- Identifikace mobilních kontejnerů pomocí ručních zařízení
- Identifikace nádob na potraviny
- Tier 1 – Identifikace nárazníku
- Sledování stavu ve skladovacích prostorách
- Ochrana proti kolizi na kontejnerových nakladačích
- Úspěšné aplikace
- Efektivní navigace nákladních vozidel v omezeném manévrovacím prostoru
- Udržitelné sledování RTI díky RFID
- Řešení RFID pro bezchybnou logistiku materiálu
- RFID s režimem HF bus usnadňuje skladování osiva
- Pick-by-Light zrychluje manuální logistiku o více než 60 procent
- Řešení Pick-by-light usnadňuje montážní procesy
- RFID umožňuje bezobslužný obchod na velké stavbě
- I/O a bezpečnostní moduly zvyšují propustnost v intralogistice
- Sledování zásilek surovin
- Řešení sledování na bázi RFID pro minimalizaci chyb při nakládání
- Sledování příchozího a odchozího materiálu pomocí RFID
- Decentralizované UHF RFID řešení
- Bezkontaktní rotační senzor ve výrobě brambor
- Decentralizované řídicí moduly v chladírně
- Řízení rychlosti pomocí radarového senzoru QT50
- Napájecí zdroje v IP67 pro dopravníky
- Modulární dopravníkový systém
- RFID řešení pro sklad
- RFID Guides AGV in Suspension Production
- RFID identifikuje léčiva
- UHF RFID v distribučním centru na potraviny
- Autonomní parkovací asistence pro nákladní automobily
- Mobilní zařízení
- Detekce zvířat a objektů na kombajnu
- Senzor monitorování stavu automatizuje ovládání klimatizace
- Automatická kompenzace sklonu
- Distribuční kabely pro mobilní postřikovače
- Měření úhlu na postřikovači
- Sledování toku materiálu na kombajnu
- Určení úhlu ramene
- Osvětlení pracovního prostoru na požárních vozech
- Dvouosé měření náklonu na kombajnu
- Ochrana proti kolizi na kontejnerových nakladačích
- ÚSPĚŠNÉ APLIKACE
- Řešení RFID s chytrými vysokozdvižnými vozíky v automobilové výrobě
- Bezpečná údržba zavlažovacích a odvodňovacích čerpadel na dálku
- Řízení přístupu pomocí RFID systému
- Selektivní sklízeč chřestu
- Měření polohy pomocí RFID a rotačního snímače
- Regulace rychlosti pomocí radarového senzoru QT50R
- I/O moduly na super jachtě
- Enkodér bez opotřebování na bagrovací lodi
- I/O pro snížení prašnosti
- Chlazení měničů
- Rychlé rozpojení
- Automatizační řešení pro extrémní zimu
- Vzdálené vstupy/výstupy pro jeřáby
- Robustní zvedání těžkých kovů
- Snímání polohy vozíku horské dráhy
- Mobilní strojní zařízení
- Přesné nastavení výšky
- Snímání kritického úhlu
- Úhlový senzor detekuje plošinu
- Ropa a plyn
- Balící průmysl
- Decentralizovaná RFID kontrola balení
- Identifikace tiskových barevných kazet
- Spolehlivý provoz strojů
- Kontrola nádob
- Sledování víček na plnících linkách
- Sledování výměnných procesů
- Identifikace testovaných lahví
- Hlídání množství kávových zrn
- Detekce hladiny v nádobách
- Detekce přepravních kontejnerů
- Úspěšné aplikace
- Farmaceutický průmysl
- End-to-End sledování vzorků pomocí RFID
- RFID kontrola trubkových spojení v Ex oblasti
- Decentralizovaná kontrola balení
- Automate Modular Skids
- Farmaceutické výrobní moduly s decentralizovanou I/O technologií
- Oddělení signálů v modulárních buňkách v Ex prostředí
- Řízení ventilů
- Sledování čtvrtotáčky aktorů
- Detekce potrubních kolen
- Vzdálené I/O signály
- Plánování a konstrukce dopravníků
- Snadné připojení senzorů
- Identifikace kryokontejnerů
- Identification of Mobile Containers
- Identifikace mobilních kontejnerů pomocí ručních zařízení
- Identifikace hadicových přípojek pro prekurzory
- Identifikace připojení hadic v sterilních prostorech
- Identifikace připojení hadic v EX zóně 1
- Identifikace velkých pytlů a bioreaktorů
- Identification of Single-Use Applications
- Úspěšné aplikace
- Polovodičový průmysl
- Ověření elektronického značení
- Počítání integrovaných obvodů
- Kontrola dvou čárových kódů
- Kompaktní bezpečnostní řízení
- Zabezpečení malých přístupových bodů
- Detekce lepidla na sestavě desek plošných spojů
- Detailní inspekce mobilních elektronických zařízení
- Kontrola čipů v přepravních pouzdrech
- Přítomnost a orientace čipů umístěných v zásobnících
- Detekce pevných disků
- Multiproduktová světlem naváděná montážní stanice
- Indikace FOUP procesů
- Ochrana malých přístupových bodů
- Success Stories
Select Country
Turck worldwide