Nyní také analogově: inklinometry Turck s hybridním principem měření
Snímače sklonu s analogovým výstupem
Snímače náklonu Turck se spojeným signálem MEMS/gyroskopu jsou nyní k dispozici také s běžným analogovým výstupem
Společnost Turck doplňuje své stávající portfolio inklinometrů QR20 s rozhraním IO-Link nebo spínacím výstupem o nová zařízení s analogovým výstupem. Nové snímače jsou k dispozici také jako jednoosé přístroje pro statické (B1N) nebo pohyblivé aplikace (B1NF) a dvouosé snímače pro statické (B2N) nebo pohyblivé aplikace (B2NF). Snímače sklonu QR20 generují svůj signál spojením dvou měřicích principů: signálu gyroskopu a měření zrychlení MEMS (Micro-Electro-Mechanical Systems). Kombinace měřicích principů maskuje otřesy a vibrace mnohem účinněji než zařízení s běžnými filtry signálu. Přístroje tak dosahují dosud neznámého stupně dynamického měření pro pohyblivé aplikace nebo vibrující stroje, včetně polohovacích a zvedacích aplikací.
Zákaznické výhody
- Přesné řízení díky rychlým a přesným signálům ze senzorů
- Jednoduché uvedení do provozu díky funkci vodováhy a Easy teach
- Jednoduché přizpůsobení aplikaci díky flexibilním měřicím rozsahům
Flexibilně nastavitelný rozsah měření
Analogový výstup senzorů QR20 lze konfigurovat různými způsoby: kromě běžných variant 0...10 V nebo 4...20 mA lze pomocí konfigurátoru IODD nastavit také 0...20 mA, 0,1...4,9 V; 0...5 V nebo 0,5...4,5 V. Alternativně lze měřicí rozsahy pro každou osu nastavit zadáním hodnoty úhlu prostřednictvím textového vstupu nebo akceptováním konkrétní polohy úhlu. Snímač lze také učit přes pinu 5 nebo pomocí adaptéru Easy teach. Nastavení měřicího rozsahu umožňuje uživatelům využít plné rozlišení vstupu i pro úzký úhel.
LED vodováha zjednodušuje uvedení do provozu
Funkce vodováhy usnadňuje instalaci zařízení. K indikaci vodorovné polohy snímače se zde používá blikání LED. To umožňuje bezchybnou a spolehlivou instalaci snímače bez jakéhokoli příslušenství. Použití průsvitného plastu eliminuje potenciální slabá místa v krytu, která vznikají při použití čoček LED.
OBLASTI POUŽITÍ
- Intralogistika
- Obalový průmysl
- Strojírenství
KLÍČOVÉ FUNKCE
- Princip měření fúze pro dynamický signál
- Rozsah pracovních teplot 40...85 °C
- Odolnost proti nárazu 200 g
SOUVISEJÍCÍ OBSAH
Inklinometr zrychluje zarovnání platformy
Sklonoměr s fúzní technologií zlepšuje vyrovnání platformy u vyfukovacích strojů
Člen rodiny: inklinometry B1NF a B2NF s rozhraním IO-Link
Další informace o jednoosých a dvouosých inklinometrech B1NF a B2NF pro vysokorychlostní řídicí obvody
Člen rodiny: inklinometr se spínacím výstupem
Další informace o inklinometrech Turck s kombinovaným signálem MEMS a gyroskopem a spínacím výstupem pro pohyblivé aplikace
ÚDAJE O VÝROBKU
Všechny podrobnosti o inklinometrech QR20 s analogovým výstupem
Schválení, datové listy, technické specifikace, návody, certifikáty, data CAD a další.
DIGITÁLNÍ PREZENTACE
Digital Innovation Park
Další informace o nejnovějších trendech v oblasti automatizace najdete v naší digitální prezentaci.
Select Country
Turck worldwide