Modul měření energie BL20 umožňuje přesné sledování spotřeby energie jednofázových nebo třífázových systémů.

Modul měření energie pro I/O systém BL20

Společnost Turck rozšiřuje vstupně-výstupní systém BL20 o třífázové měření energie a vytváří tak integrované řešení pro řízení spotřeby energie.

Společnost Turck rozšiřuje svůj vstupně-výstupní systém BL20 o třífázové moduly pro měření energie pro proudové transformátory 1 A a 5 A a vytváří tak komplexní řešení pro správu energie. Moduly umožňují průběžné sledování spotřeby energie jednofázových nebo třífázových systémů a umožňují snadnou integraci do stávajících systémů prostřednictvím multiprotokolového Ethernetu (Profinet, EtherNet/IP, Modbus TCP), EtherCAT, OPC-UA nebo MQTT. Řešení lze také rozšířit o analogové snímače a snímače IO-Link a získat tak další možnosti sběru a analýzy dat.

Vaše výhody

  • Flexibilní implementace pomocí standardů, jako jsou CODESYS a OPC-UA, namísto specifických ostrovních řešení.
  • Transparentní prezentace energetických dat na přehledných panelech, lokálně nebo v cloudu.
  • Efektivní analýza energetické náročnosti strojů a zařízení

Efektivní sledování a optimalizace spotřeby energie

Analýzou energetických dat přímo v systému Codesys získají uživatelé okamžitý přehled o své energetické účinnosti a mohou přijmout vhodná opatření k její optimalizaci. Transparentní prezentace energetických dat prostřednictvím přehledných řídicích panelů, lokálně nebo v cloudu, umožňuje uživatelům efektivně sledovat údaje o spotřebě energie kdykoli a kdekoli. Moduly pro měření spotřeby energie s krytím IP20 jsou vhodné pro širokou škálu průmyslových aplikací v mnoha odvětvích, včetně strojírenství, automobilového průmyslu, logistiky, balení, potravinářského a nápojového průmyslu a chemického průmyslu.


OBLASTI POUŽITÍ

  • Automobilový průmysl
  • Logistika
  • Obaly

KLÍČOVÉ FUNKCE

  • Kontinuální sběr a přenos dat 1 nebo 3fázových systémů
  • Jednoduchá integrace do nadřazených systémů prostřednictvím multiprotokolového Ethernetu nebo OPC-UA
  • Přímá analýza a zpracování energetických dat v systému CODESYS

SOUVISEJÍCÍ OBSAH

Technický školitel Jörg Tauert a Julien Kamm, produktový manažer Factory Automation Systems, hovoří o funkcích a možnostech použití třífázových modulů měření energie pro I/O systému BL20.


Technologická stránka: Víceprotokolový Ethernet

Základní technické informace o víceprotokolovém průmyslovém ethernetu


Technologická stránka: Pro všechny, kteří chtějí vědět více

Základní technické informace o komunikačním standardu IO-Link


ÚDAJE O VÝROBKU

Všechny podrobnosti o systému BL20 I/O s moduly pro měření energie

Schválení, datové listy, technické specifikace, návody, certifikáty, data CAD a další


DIGITÁLNÍ PREZENTACE

Digital Innovation Park

Další informace o nejnovějších trendech v oblasti automatizace najdete v naší digitální prezentaci.


Select Country

Turck worldwide

to top