Kompaktní UHF RFID čtečka Q150 s rozhraním Ethernet společnosti Turck se používá především na jednotlivých čtecích místech.
Kompaktní UHF RFID čtečka s EtherCAT
0324 Jako jediná čtečka na světě s integrovaným rozhraním EtherCAT snižuje Q150 hardwarovou náročnost, například v logistických systémech.
Společnost Turck představuje UHF RFID čtečku Q150 s integrovaným rozhraním Ethernet. Čtečka s krytím IP67 komunikuje přímo s PC nebo PLC systémy v sítích průmyslového Ethernetu se čtyřmi nejdůležitějšími protokoly bez potřeby dalšího rozhraní. Q150-EC je jediná čtečka s protokolem EtherCAT; multiprotokolová verze Q150-EN pracuje v sítích Profinet, Ethernet/IP a Modbus TCP a díky napájení přes Ethernet (PoE) nevyžaduje žádné další napájení. Integrace do řídicího prostředí nevyžaduje programování funkčního bloku. Místo toho je čtečka z výroby vybavena U rozhraním jako jednoduchým datovým rozhraním pro snadné použití. Aplikace RFID pro vizualizaci v Turck Automation Suite (TAS) usnadňují výběr optimálních parametrů.
Výhody pro vás
- vysoká univerzálnost platformy: Q150 lze použít v sítích se čtyřmi různými protokoly Ethernetu.
- nákladově efektivní, protože není potřeba žádné další rozhraní
- rychlé uvedení do provozu podporované vizualizačními a simulačními aplikacemi v TASs
- snadná instalace a zapojení díky PoE (pouze Q150-EN)
Nákladově efektivní řešení pro jednotlivá čtecí místa
Model Q150 je vhodný zejména pro aplikace, kde je vyžadována spolehlivá identifikace v jednotlivých bodech čtení. Díky maximálnímu výstupnímu výkonu až 500 mW je čtečka cenově výhodným řešením pro krátké až střední vzdálenosti. Čtečka Q150 nabízí přídavný anténní port pro připojení externích antén UHF RFID - například pro vytvoření čtecího dosahu na obou stranách dopravníkového pásu.
Decentralizované předběžné zpracování dat na místě
Navzdory své kompaktní konstrukci má čtečka výpočetní výkon pro procesy čtení/zápisu a pro decentralizované předběžné zpracování dat. Integrovaná anténa dosahuje citlivosti -80 dBm. Její polarizaci lze přepínat (RHCP, LHCP), aby se zabránilo případným nulovým bodům způsobeným odrazy a dalšími fyzikálními jevy. Zařízení lze používat při okolních teplotách od -30 do +50 stupňů Celsia. Po variantě pro EU budou v průběhu roku schváleny také varianty pro Severní Ameriku a Čínu.
OBLASTI POUŽITÍ
- Intralogistika
- Automobilový průmysl
- Obaly
- Potraviny a nápoje
KLÍČOVÉ FUNKCE
- Přepínatelná polarizace antény
- Dva integrované ethernetové porty pro přímé připojení k nadřazenému řídicímu systému
- Stupeň krytí IP67
- PoE (ne pro variantu EtherCAT)
- Okolní teplota: -30...+50 °C
SOUVISEJÍCÍ OBSAH
- Třídit podle...
- Název A-Z
- Název Z-A
Rozhovor s odborníkem: UHF čtečka Q150
V této odborné přednášce hovoří technický školitel Jörg Tauert a Hendrik Schnabel, produktový manažer RFID systémů, o funkcích a možnostech použití UHF čtečky Q150. Zjistěte více!
Bílá kniha: Šest faktorů, které je třeba zvážit při výběru vhodného RFID UHF tagu
Jaký vliv mají materiál, konstrukce, teplota a další aspekty vaší aplikace na výběr správného nosiče dat? Najděte ten správný tag RFID pro svůj projekt pomocí naší bílé knihy.
Webinář: RFID brány v logistice
Mnoho projektantů procesů a zařízení usiluje o dosažení plné transparentnosti v celých hodnotových a dodavatelských řetězcích. Jak lze tohoto cíle, tj. sledování od jednoho konce ke druhému, dosáhnout, aniž by bylo nutné provádět manuální kroky? Odpovědí mohou být brány RFID. Více se dozvíte v našem zzáznamu webináře.
Použití: Identifikace karoserie při výrobě automobilů
Využití RFID pro identifikaci automobilů. Zjistěte více!
Leták: Přehled RFID UHF čteček
Získejte přehled o čtečkách RFID UHF společnosti Turck pro různé trhy a aplikace.
Na první pohled: Modulární intralogistika s decentralizovanými automatizačními řešeními
Řešení IP67 od společnosti Turck vám umožňují ovládat intralogistiku přímo v terénu a zajistit, aby váš závod zůstal připraven na modernizace. Zjistěte více!
Stručný přehled: Digitalizujte svůj tok zboží pomocí systémů RFID
Spolehlivé procesy ve výrobě a logistice
Na první pohled: Track and Trace pro intralogistiku
Udržitelná optimalizace času a nákladů pro výrobní logistiku pomocí RFID
Nebyly nalezeny žádné položky
ÚDAJE O VÝROBKU
Všechny podrobnosti o UHF čtečce Q150
Schválení, datové listy, technické specifikace, návody, certifikáty, data CAD a další.
DIGITÁLNÍ PREZENTACE
Digital Innovation Park
Další informace o nejnovějších trendech v oblasti automatizace najdete v naší digitální prezentaci.
Select Country
Turck worldwide