Multiprotocol Ethernet

Co je multiprotokolová technologie?

Společnost Turck nabízí kompletní řadu průmyslových ethernet produktů zahrnující blokové moduly vhodné pro umístění na stroj nebo do rozvaděče a modulární vstupy/výstupy. Multiprotokolová technologie společnosti Turck je novým inovativním přístupem pro ethernetovou distribuci I/O. Multiprotokolová I/O zařízení automaticky rozpoznají používaný komunikační protokol během spouštěcí fáze. Podporované protokoly zahrnují Modbus TCP, EtherNet/IP a PROFINET.

Jaké jsou výhody průmyslového ethernetu?

Průmyslový ethernet přináší uživatelům užitek pomocí nástrojů a technik známých z běžných kancelářských komunikačních systémů a rozšiřuje o do průmyslových aplikací. To usnadňuje přenos dat celým výrobním prostorem, ale také globálně mezi výrobami přes zabezpečené síťové připojení.

S průmyslovým ethernetem lze snadno založit vzdálenou údržbu. Takto lze snížit servis v místě stroje na minimum, což je dobré pro Vás i Vašeho zákazníka.

Multiprotokol: Nejjednodušší cesta k průmyslovému ethernetu

Multiprotokolové produkty jsou jednoduché, intuitivní a usnadňují přechod mezi několika standardními průmyslovými protokoly bez potřeby fyzického přepínače. Pokročilý webový server integrovaný ve všech multiprotokolových zařízeních společnosti Turck usnadňuje konfiguraci zařízení a řešení problémů přímo ve webovém prohlížeči. Kromě toho byly do zařízení začleněny pokročilé funkce pro každý podporovaný protokol pro splnění jedinečných aplikačních požadavků.

 

Multiprotokolová technologie společnosti Turck umožňuje přechod z jednoho průmyslového komunikačního ethernet protokolu na druhý pouhým připojením. Multiprotokolové Turck produkty nabízejí bezproblémový přechod na průmyslový ethernet bez ohledu na používaný komunikační protokol.

One Device, Three Protocols

Automatically adapts to the industrial Ethernet protocol being used. 

  • EtherNet/IP, PROFINET, and Modbus TCP
  • Turck Multiprotocol I/O device recognizes the master upon power-up and self-configures to that protocol
  • Advanced webserver for device configuration, I/O parameterization, and diagnostics via web browser or mobile device
  • Embedded Ethernet switch to support a variety of topologies, including linear and ring

 

 

PROFINET

  • PROFINET Fast Startup (FSU) and Media Redundancy Protocol (MRP) supported
  • Topology detection and automatic addressing available
  • Multiprotocol devices support PROFINET RT, high featured gateway available specifically for PROFINET IRT

EtherNet/IP

  • ODVA quick-connect (QC) and Device Level Ring (DLR) features supported
  • Multiple configuration options available for a variety of PLC environments

Modbus TCP

  • Bit register and function code support
  • Easy integration within Schneider and Mitsubishi PLCs, PC Controls, and Process Automation systems

Multiprotocol Ethernet Products

The following fieldbus devices showcase the power and versatility of Turck's Multiprotocol Ethernet technology. Click on a product to learn more.

Select Country

Turck worldwide