Your Global Automation Partner
Průmyslový Ethernet tvoří páteř průmyslu 4.0. S digitalizací se zvyšuje nejen inteligence systémů, ale také datová propustnost výrobních sítí. Jak mohou procesy zůstat stále výkonné a flexibilní? Jak lze průmyslové sítě provozovat s vysokou dostupností a zároveň bezpečně?
Přepínač TBEN-LE-M2 se stupněm krytí IP67 poskytuje odpovědi. Maximální bezpečnosti dosahuje díky integrovanému firewallu, směrování NAT a virtuálním sítím LAN (VLAN). Jeho vysokorychlostní páteřní síť GBit a princip cut-through forwarding pro předávání datových rámců zajišťují rychlý tok dat z I/O modulů, motorů nebo IP kamer. V robotických aplikacích zkracuje taktovací frekvenci díky nejrychlejšímu propojení na méně než 150 milisekund.
Díky monitorování zatížení sítě má uživatel vždy přehled o zatížení sítě. Integrovaný vysílací blok chrání síť před přetížením v důsledku záplavy vysílání a zajišťuje tak maximální dostupnost. Jako přepínač s krytím IP67 TBEN-L-SE-M2 výrazně snižuje nároky na kabeláž, protože jej lze namontovat přímo na stroj. S 10 porty v provedení TBEN-L je přepínač také mimořádně lehký a kompaktní, což zjednodušuje instalaci.
1. Přidělování IP adres na základě portů a multicast pro IP kamery | 2. Vysokorychlostní propojení pro nejrychlejší změny nástrojů
3. Redundance médií (R)STP pro vysokou dostupnost | 4. Vysokorychlostní páteřní síť GBit pro maximální výkon
Bezpečně připojené k síti a vše na očích
Díky směrování NAT přepínač eliminuje konflikty IP adres při integraci strojů. Vestavěný firewall zajišťuje řízenou a především bezpečnou výměnu dat. Monitorování zatížení sítě přepínače pomáhá včas odhalit hrozící přetížení.
Nejlepší ve své třídě pro rychlou výměnu nástrojů
V aplikacích robotů v karosárnách určuje rychlost automatické výměny nástrojů taktovací frekvenci a propustnost aplikace. Díky technologii vysokorychlostního propojení podporuje přepínač výměnu nástrojů s funkcí Fast Startup nebo Quick Connect za méně než 150 ms.
Společnost Turck se podílí na formování průmyslového ethernetu již od počátku. Kromě přepínačů patří do portfolia ethernetových produktů také kabely a I/O moduly. Multiprotokolový standard kombinuje tři ethernetové protokoly Profinet, Ethernet/IP a Modbus TCP v jednom firmwaru: celosvětově unikátní.
Kombinace funkcí činí tento přepínač jedinečným: 10 portů ve tvaru přibližně čtyř 100 g čokoládových tyčinek. Dva GBitové porty podporované cut-through forwardingem zaručují nejrychlejší datovou propustnost. Jeho firewall včetně VLAN a směrování NAT chrání před neoprávněným přístupem.
Ethernetové kabely s kódováním M12-X se používají pro nejrychlejší přenos dat až do rychlosti 1 GBit/s. Jsou proto ideální jako vysokorychlostní páteřní síť Ethernetu. V nabídce najdete také ethernetové kabely s kódováním M12-D, M8 nebo RJ45 ve všech délkách a kombinacích.
Multiprotokolová zařízení se přizpůsobují svému síťovému protokolu bez zásahu uživatele: Profinet, Ethernet/IP nebo Modbus TCP. To nejen snižuje náklady na skladování, ale také umožňuje paralelní přístup k datům pro prediktivní údržbu.
Aurel Buda a jeho tým zodpoví vaše dotazy týkající se přepínačů a průmyslového Ethernetu.
Využijte náš kontaktní formulář a získejte informace.